Connexion d’un appareil M-Bus à l’aide d’un adaptateur USB-RS-232 - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNC se connecte aux appareils du réseau M-Bus à l’aide d’un convertisseur de niveau M-Bus. Après avoir terminé l’installation et le câblage, reportez-vous au Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) pour plus d’informations.

Procédure

  1. Branchez le câble USB au SNC et à l’adaptateur RS-232 Startech. Vous pouvez utiliser indifféremment le port USB-1 ou USB-2 du SNC.
  2. Branchez le câble RS-232 à l’adaptateur RS-232 Startech et au connecteur RS-232 du convertisseur de niveau M-Bus à l’aide d’un câble série INT-DX-KAB01. Câblez les bornes GND, RxD et TxD.
    Figure 1. Connexion du SNC au réseau M-Bus à l’aide d’un convertisseur de niveau M-Bus

    Tableau 1. Détail de la connexion du convertisseur de niveau M-Bus
    Numéro Description
    1

    Connexion USB :

    branchement du câble USB au SNC et au convertisseur RS-232

    2

    Connexion du câble RS-232 (câble série INT-DX-KAB01) :

    5 : TxD (émission de données) ; broche 2 sur RJ12

    6 : RxD (réception de données) ; broche 3 sur RJ12

    7 : GND (terre) ; broche 5 sur RJ12

    3

    Connexions d’alimentation (24 V c.a./c.c.) :

    9 : PE

    11 : 24+ V/~

    12 : 24- V/~

    4

    Connexions M-Bus :

    13 : M+

    14 : M-

  3. Connectez les bornes M+ et M- du convertisseur de niveau aux compteurs M-Bus à l’aide d’un câble en utilisant une topologie libre (en étoile, en arbre ou en ligne). Un câblage spécifique peut être nécessaire en fonction de la topologie et du site. Reportez-vous à la section Considérations et consignes relatives au câblage pour les intégrations réseau.
    Remarque : Si le nombre d’unités de charge M-Bus ou les distances dépassent les caractéristiques d’un convertisseur de niveau, il est possible de brancher un répéteur M-Bus à ce dernier pour augmenter le nombre d’unités de charge et les distances autorisés. Le convertisseur indiqué ci-dessus est capable de gérer jusqu’à 100 charges.
  4. Branchez les fils de l’alimentation 24 V c.a. du transformateur aux bornes -/~ et +/~, mais n’alimentez pas l’unité tant que le moteur de réseau n’est pas alimenté.
  5. Allez à la section Raccordement de l’alimentation.