Connexion d’appareils tiers - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le SNC prend en charge plusieurs appareils tiers. Reportez-vous aux documents suivants pour plus d’informations sur la connexion du SNC à ces appareils :

  • C•CURE-victor : Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Unité de commande d’alarme incendie Simplex : Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Système d’éclairage Cree SmartCast : Metasys System Commissioning for CREE Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Système d’éclairage Molex : Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Centrale d’incendie Zettler : Metasys System Commissioning for Zettler Fire Panel Integration (LIT-12013269)