Connexion d’appareils RTU Modbus - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Guide d’installation du SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour connecter un appareil RTU Modbus au SNC, procédez comme suit :

Procédure

  1. Pour un protocole de RTU Modbus requérant une connexion série RS-485, branchez le câble de bus à 2 fils au bornier amovible à 4 bornes libellé FC BUS. Le bus RS-485 est un réseau à deux fils.
    Figure 1. Connexion Modbus au bus FC

    Tableau 1. Tableau des connexions Modbus au bus FC
    Numéro Description
    1 Connexion de la borne de bus FC
    2 Vers les appareils Modbus
    Remarque : Si vous effectuez l’étape 1, le bus FC n’est pas disponible pour les régulateurs de terrain BACnet ou le MAP.
  2. Pour un protocole RTU Modbus requérant une connexion série RS-232C B, utilisez l’adaptateur USB-RS-232 pris en charge (numéro de code ACC-USBRS232-0).
  3. Connectez les trois fils d’un convertisseur de port série USB–RS-232 du SNC à l’adaptateur RS-232.
  4. Branchez l’adaptateur USB au port USB-1 ou USB-2.
    Figure 2. Connexion Modbus à l’adaptateur USB-RS-232

    Tableau 2. Tableau des connexions Modbus à l’adaptateur USB-RS-232
    Numéro Description
    1

    Connexion USB : branchement du câble USB au SNC et à l’adaptateur USB-RS-232

    2

    Adaptateur USB-RS-232 : numéro de code produit ACC-USBRS232-0

    3 Vers les appareils Modbus
    Remarque : La longueur de câble maximale entre les appareils connectés via une ligne RS-232 dépend du débit en bauds utilisé. Par exemple, si l’appareil communique à 9600 bauds, ne choisissez pas une longueur de câble excédant 15 mètres.
  5. Pour ajouter des appareils de fournisseurs supplémentaires, raccordez un appareil à un autre. Ne raccordez pas plus de deux fils à chaque borne pour être certain d’utiliser une configuration en guirlande. Pour les règles générales du protocole Modbus, reportez-vous à la section Considérations et consignes relatives au câblage.
  6. Allez à la section Raccordement de l’alimentation.