Application - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Guide d’installation du SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-10-16
Product status
Active
Language
Français (France)

La série SNC Metasys® de moteurs de contrôle des réseaux est constituée de moteurs de supervision Ethernet qui connectent des réseaux de gestion technique des bâtiments (GTB) à des réseaux IP. Les SNC possèdent des entrées et sorties intégrées pour une régulation directe des équipements. Ces appareils surveillent et régulent les réseaux des appareils de terrain destinés à la gestion technique des bâtiments, y compris les équipements CVC, d’éclairage, de sécurité et de sécurité incendie.

Le SNC combine les capacités de supervision de réseau et la connectivité de réseau IP des moteurs de réseau SNE aux capacités de régulation numérique directe et de connexion de points d’E/S (entrée/sortie) des régulateurs d’équipement. Le modèle SNC25150 (Figure 1) possède 40 points d’E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC16120 (Figure 2) possède 28 points d’E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du numéro de code produit représentent le nombre d’entrées (SNC25150) et les deux chiffres suivants le nombre de sorties (SNC25150). Le SNC dispose de plusieurs options d’intégration.

Intégrations de bus de terrain prises en charge

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec adaptateur USB approuvé
  • Unité de terminal à distance (RTU) Modbus avec adaptateur USB approuvé
  • M-Bus
  • Centrale d’incendie Zettler®
Remarque : Pour les intégrations LonWorks, Modbus et de centrales d’incendie Zettler, utilisez l’adaptateur USB adéquat. Seuls les adaptateurs USB approuvés fonctionnent sur les ports USB. L’adaptateur USB n’est pas requis pour Modbus. Il peut être utilisé, mais n’est pas obligatoire.

Intégrations Ethernet prises en charge

  • BACnet/IP avec :
    • Appareils BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP

Caractéristiques physiques

La figure suivante affiche les caractéristiques physiques du modèle SNC25150, qui sont semblables à celles du modèle SNC16120 de la Figure 2. Les tableaux associés fournissent une description de ces caractéristiques physiques et une référence à des informations supplémentaires, le cas échéant.

Figure 1. M4-SNC25150-0x
Figure 2. M4-SNC16120-0x
Tableau 1. Caractéristiques physiques du SNC
Numéro Caractéristiques physiques
1 Borniers amovibles BO (entrées binaires). Reportez-vous à la section Connexion des bornes d’entrée et de sortie pour plus d’informations.
2 Borniers amovibles CO (entrées configurables). Reportez-vous à la section Connexion des bornes d’entrée et de sortie pour plus d’informations.
3 Borniers amovibles AO (entrées analogiques). Reportez-vous à la section Connexion des bornes d’entrée et de sortie pour plus d’informations.
4 Sélecteurs rotatifs : numéro du régulateur. Réglage en usine sur 000. Reportez-vous à la section Sélecteurs rotatifs pour plus d’informations.
5 Bornier amovible d’alimentation : bornes grises ; 24 V c.a., classe 2.
6 Bouton Reset Reportez-vous à la section Bouton Reset pour plus d’informations.
7 Bouton Recovery. Reportez-vous à la section Bouton Recovery pour plus d’informations.
8 Voyants d’état LED en couleur. Reportez-vous à la section Voyants d’état LED pour plus d’informations.
9
Un port Ethernet actif, 1000/100/10 Mbit/s ; connecteur RJ45 8 broches, libellé ETH (haut).
Remarque : Il existe un port Ethernet inactif réservé à un usage futur (bas).
10 Borniers amovibles UI (entrées universelles) Reportez-vous à la section Connexion des bornes d’entrée et de sortie pour plus d’informations.
11 Borniers amovibles BI (entrées binaires) Reportez-vous à la section Connexion des bornes d’entrée et de sortie pour plus d’informations.
12 Interrupteur de bout de ligne (EOL)
13 Bornier amovible de bus FC (régulateur de terrain) : borne bleue. Reportez-vous à la section Bornier du bus FC pour plus d’informations.
14 Bornier amovible de bus SA (détecteur/actionneur) : borne marron. Reportez-vous à la section Bornier de bus SA pour plus d’informations.
15 Port de bus FC (régulateur de terrain) : prise modulaire RJ12 à 6 broches.
16 Port de bus SA (détecteur/actionneur) : prise modulaire RJ12 à 6 broches.
17

Deux ports hôte USB (Universal Serial Bus) 2.0 de type A.

Port supérieur : Tout appareil USB approuvé par Johnson Controls® peut être branché sur le port supérieur.

Port inférieur : Tout appareil USB sans fil approuvé par Johnson Controls peut être branché sur le port inférieur.

Remarque : Il existe un port micro-USB réservé à un usage futur.
18 Couvercle des borniers d’entrée du SNC