Vous pouvez configurer un régulateur CVM pour utiliser une des 14 applications préchargées en utilisant la version 5.1 ou une version ultérieure de la passerelle MAP. Reportez-vous au Tableau 1 pour la liste des applications préchargées. Les régulateurs CVM sont livrés avec l’application Cooling Only W/C Adjust définie par défaut. Pour les instructions à suivre pour définir une autre application préchargée en utilisant la passerelle MAP, reportez-vous à la vidéo de formation uLearn Setting a CVM Preloaded Application using the MAP.
| Nom de l'application | Description |
|---|---|
| Cooling Only W/C Adj | Refroidissement monoconduite uniquement, réglage chaud/froid |
| Cooling Only SP Adj | Refroidissement monoconduite uniquement, réglage du point de consigne |
| Incr HW Reheat W/C Adj | Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, réglage chaud/froid |
| Incr HW Reheat SP Adj | Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, réglage du point de consigne |
| Elec Reheat 3 Stg W/C Adj | Réchauffage étagé électrique monoconduite, 3 étages, réglage chaud/froid |
| Elec Reheat 3 Stg Series Fan W/C Adj | Réchauffage étagé électrique monoconduite, 3 étages, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid |
| Elec Reheat 3 Stg Series Fan SP Adj | Réchauffage étagé électrique monoconduite, 3 étages, ventilateur série monovitesse, réglage du point de consigne |
| Elec Reheat 3 Stg Parallel Fan W/C Adj | Réchauffage étagé électrique monoconduite, 3 étages, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid |
| Elec Reheat 3 Stg Parallel Fan SP Adj | Réchauffage étagé électrique monoconduite, 3 étages, ventilateur parallèle, réglage du point de consigne |
| Incr HW Reheat Series Fan W/C Adj | Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid |
| Incr HW Reheat Parallel Fan W/C Adj | Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid |
| SCR Elec Reheat W/C Adj | Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, réglage chaud/froid |
| SCR Elec Reheat Series Fan W/C Adj | Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid |
| SCR Elec Reheat Parallel Fan W/C Adj | Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid |
Remarque : Toutes les applications utilisent les unités de mesure impériales.
Remarque : Les applications Warm/Cool Adjust prennent également en charge le capteur seul.
Remarque : Le NS8000 est pris en charge avec ces applications quand il est utilisé comme un Netsensor.