Les tableaux suivants fournissent les codes de produit et descriptions des modèles CVM03050 et de leurs accessoires.
|
Numéro du code produit |
Description |
|---|---|
| M4 -CVM03050-0 |
Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré et capteur numérique de pression différentielle (DPT). Comprend : communication MS/TP (et N2) ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca. |
| M4 -CVM03050-0D |
Emballage vrac, quantité 10 régulateurs M4 -CVM03050-0. |
|
M4 -CVM03050-0P |
Régulateur d’équipement terminal VAV avec actionneur intégré, recopie de position et capteur DPT. Comprend : communication MS/TP (et N2) ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca. |
|
M4 -CVM03050-0PD |
Emballage vrac, quantité 10 régulateurs M4 -CVM03050-0P. |
|
Numéro du code produit |
Description |
|---|---|
| Modules d’extension série XPM | Reportez-vous au document Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) pour la liste complète des modules d’extension série XPM. |
|
Régulateurs de la série IOM |
Reportez-vous au document Fiche produit des régulateurs d’équipement de terrain du système Metasys et produits associés (LIT-12011042) pour la liste complète des régulateurs de la série IOM. |
| TL-CCT-0 |
Licence d’activation du logiciel Metasys Controller Configuration Tool (CCT) pour un (1) utilisateur |
| MS-FCP-0 |
Licence d’activation des fichiers du paquetage de micrologiciel du régulateur d’équipement Metasys nécessaires pour l’outil CCT |
|
Passerelle MAP (Mobile Access Portal) |
Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869). |
| MS-DIS1710-0 |
Affichage du régulateur local |
| NS-ATV7003-0 | Outil d’équilibrage de l’unité VAV portatif |
|
Capteurs réseau série NS |
Reportez-vous au document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour les descriptions de modèles de capteurs spécifiques. |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptateur de câble pour raccordement aux capteurs série TE-6700 8 broches |
| NS-WALLPLATE-0 | Plaque murale de capteur réseau |
|
Capteurs de température ambiante sans fil série WRZ |
Reportez-vous au document WRZ Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) pour les descriptions de modèles de capteurs spécifiques. |
| WRZ-7860-0 |
Reportez-vous au document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles. |
| WRZ-SST-120 |
Outil sans fil SST (System Survey Tool) (à utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW)) Reportez-vous au document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation. |
|
Système de bus de terrain sans fil WRG1830/x182ZFR Pro |
Ce système est utilisé pour les installations qui prennent en charge BACnet/IP, mais peut également coexister avec la série ZFR1800 lorsqu’il est installé sous le même superviseur (tel qu’un moteur réseau). Reportez-vous à la page de catalogue WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) pour obtenir la liste des produits disponibles. |
|
Y64T15-0 |
Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 92 VA, avec support de montage sur pied, fils du primaire 72,2 cm (30 pi) et fils du secondaire 76,2 cm (30 pi), classe 2 |
|
Y65A13-0 |
Transformateur, primaire 120 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec support de montage sur pied, fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et fils du secondaire 76,2 cm (30 pi), classe 2 |
|
Y65T31-0 |
Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec support de montage sur pied (Y65AR+), fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et bornes à vis pour le secondaire, classe 2 |
|
Y65T42-0 |
Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec embase de montage, fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et bornes à vis pour le secondaire, classe 2 |
| ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de remplacement de bornier de bus FC, SA et d’alimentation pour les produits SNC, CGM, CVM et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total. |
| ACC-TBKINOUT-0 | Kit de remplacement de borniers d'entrée et de sortie pour les produits SNC, CGM, CVM et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total. |
| MS-FIT100-0 |
L’outil d’inspection sur le terrain (Field Inspection Tool, FIT) est un appareil portatif doté d’une interface utilisateur qui permet de tester et de dépanner les bus de communication MS/TP RS-485 du protocole BACnet qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces des points de terrain. Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus MS/TP RS-485 ainsi que les communications correctes des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé à la fois sur le bus FC et le bus SA. |
|
TL-BRTRP-0 |
Routeur portatif BACnet/IP vers MS/TP |