Références de commande et accessoires - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les tableaux suivants fournissent les codes de produit et descriptions des modèles CVM03050 et de leurs accessoires.

Tableau 1. Références de commande de la série CVM

Numéro du code produit

Description

M4 -CVM03050-0

Régulateur de boîtier VAV avec actionneur intégré et capteur numérique de pression différentielle (DPT).

Comprend : communication MS/TP (et N2) ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVM03050-0D

Emballage vrac, quantité 10 régulateurs M4 -CVM03050-0.

M4 -CVM03050-0P

Régulateur d’équipement terminal VAV avec actionneur intégré, recopie de position et capteur DPT.

Comprend : communication MS/TP (et N2) ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVM03050-0PD

Emballage vrac, quantité 10 régulateurs M4 -CVM03050-0P.
Tableau 2. Accessoires de régulateur CVM03050 (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

Modules d’extension série XPM Reportez-vous au document Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) pour la liste complète des modules d’extension série XPM.

Régulateurs de la série IOM

Reportez-vous au document Fiche produit des régulateurs d’équipement de terrain du système Metasys et produits associés (LIT-12011042) pour la liste complète des régulateurs de la série IOM.

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Metasys Controller Configuration Tool (CCT) pour un (1) utilisateur

MS-FCP-0

Licence d’activation des fichiers du paquetage de micrologiciel du régulateur d’équipement Metasys nécessaires pour l’outil CCT

Passerelle MAP (Mobile Access Portal)

Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

MS-DIS1710-0

Affichage du régulateur local

NS-ATV7003-0 Outil d’équilibrage de l’unité VAV portatif

Capteurs réseau série NS

Reportez-vous au document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour les descriptions de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour raccordement aux capteurs série TE-6700 8 broches

NS-WALLPLATE-0 Plaque murale de capteur réseau

Capteurs de température ambiante sans fil série WRZ

Reportez-vous au document WRZ Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) pour les descriptions de modèles de capteurs spécifiques.

WRZ-7860-0

Reportez-vous au document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) (à utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW))

Reportez-vous au document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

Système de bus de terrain sans fil WRG1830/x182ZFR Pro

Ce système est utilisé pour les installations qui prennent en charge BACnet/IP, mais peut également coexister avec la série ZFR1800 lorsqu’il est installé sous le même superviseur (tel qu’un moteur réseau).

Reportez-vous à la page de catalogue WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) pour obtenir la liste des produits disponibles.

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 92 VA, avec support de montage sur pied, fils du primaire 72,2 cm (30 pi) et fils du secondaire 76,2 cm (30 pi), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec support de montage sur pied, fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et fils du secondaire 76,2 cm (30 pi), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec support de montage sur pied (Y65AR+), fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et bornes à vis pour le secondaire, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca vers secondaire 24 Vca, 40 VA, avec embase de montage, fils du primaire 20,32 cm (8 pi) et bornes à vis pour le secondaire, classe 2

ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de remplacement de bornier de bus FC, SA et d’alimentation pour les produits SNC, CGM, CVM et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.
ACC-TBKINOUT-0 Kit de remplacement de borniers d'entrée et de sortie pour les produits SNC, CGM, CVM et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total.
MS-FIT100-0

L’outil d’inspection sur le terrain (Field Inspection Tool, FIT) est un appareil portatif doté d’une interface utilisateur qui permet de tester et de dépanner les bus de communication MS/TP RS-485 du protocole BACnet qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces des points de terrain.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus MS/TP RS-485 ainsi que les communications correctes des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé à la fois sur le bus FC et le bus SA.

TL-BRTRP-0

Routeur portatif BACnet/IP vers MS/TP