Pièces incluses - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Un régulateur CVM03050 doté de borniers amovibles (les borniers d’entrée/sortie, d'alimentation, du bus FC et du bus SA sont amovibles)
  • Une feuille d'instructions d'installation
  • Une vis autotaraudeuse n°10 x 25 mm (1 po)