États et description des voyants - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Brand
Metasys
Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01590
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
Language
Français (France)
Tableau 1. Voyants d'état et description associée

Libellé du voyant

Couleur du voyant

État normal

Description des états du voyant

POWER

Vert

Lumière fixe

Éteint en continu = pas d’alimentation

Lumière fixe = alimentation électrique fournie par tension primaire

FAULT

Rouge

Éteint en continu

2 clignotements suivis d'une longue pause = régulateur mis sous tension selon l'état par défaut. Pour plus d'informations sur cet état par défaut, voir Validation du câblage des entrées et des sorties.

Clignotement- 2 Hz = téléchargement ou démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal, périphériques de bus SA hors ligne (par ex. les capteurs réseau)

Clignotement rapide = problème de communication du bus SA

Éteint en continu = aucun défaut

Lumière fixe= défaillance du périphérique ou absence d'application chargée

FC BUS

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (vitesse auto en cours)

Allumé en continu = communication perdue, en attente de rétablissement de la communication

SA BUS

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (S.O. - vitesse auto non prise en charge)

Allumé en continu = communication perdue ; en attente de rétablissement de la communication

FC EOL

Ambre

Éteint

Allumé en continu = EOL actif

Éteint en continu = EOL non actif