Validation du câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les régulateurs CVM sont livrés avec une application de réglage de chauffage et refroidissement, refroidissement uniquement, chargée par défaut. Vous pouvez utiliser cette application par défaut pour procéder à la vérification du câblage en utilisant la passerelle MAP ou l’affichage de régulateur local MS-DIS1710-0.

Pour procéder à la validation du câblage, veillez à régler les commutateurs rotatifs sur l’adresse désirée et à raccorder les bornes d'entrée et de sortie. Mettez le régulateur CVM sous tension. Le voyant LED de défaut se comporte comme il le ferait avec une charge d'application normale. Lorsque le voyant de défaut s’éteint, connectez-vous au périphérique avec au choix une passerelle MAP ou l’afficheur de régulateur local MS-DIS1710-0 pour afficher les points dans le régulateur.