Les régulateurs CVM sont livrés avec une application de réglage de chauffage et refroidissement, refroidissement uniquement, chargée par défaut. Vous pouvez utiliser cette application par défaut pour procéder à la vérification du câblage en utilisant la passerelle MAP ou l’affichage de régulateur local MS-DIS1710-0.
Pour procéder à la validation du câblage, veillez à régler les commutateurs rotatifs sur l’adresse désirée et à raccorder les bornes d'entrée et de sortie. Mettez le régulateur CVM sous tension. Le voyant LED de défaut se comporte comme il le ferait avec une charge d'application normale. Lorsque le voyant de défaut s’éteint, connectez-vous au périphérique avec au choix une passerelle MAP ou l’afficheur de régulateur local MS-DIS1710-0 pour afficher les points dans le régulateur.