Fichiers du paquetage de micrologiciel - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les fichiers du paquetage de micrologiciel du régulateur d'équipement MS- FCP-0 sont requis par CCT pour configurer et mettre en service les régulateurs. Les fichiers du paquetage de micrologiciel vous permettent également de mettre à niveau un régulateur existant vers la dernière version disponible pour ce régulateur.

À compter de la version 13 de l'outil CCT, les fichiers du paquetage de micrologiciel doivent être commandés séparément ; ils ne sont pas fournis avec CCT. Ils sont disponibles sur le portail des licences du logiciel Metasys , et doivent être chargés avec les licences nécessaires sur l'ordinateur/le serveur sur lequel CCT est exécuté.

Pour des informations supplémentaires sur les fichiers du paquetage de micrologiciel, reportez-vous au document CCT Installation Instructions (LIT-12011259).