Mise en service des régulateurs d'équipement - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pour mettre en service le régulateur CVM03050, procédez comme suit :

  1. L’application de votre choix étant chargée dans le régulateur, mettez en service le boîtier VAV. Reportez-vous au document Controller Tool Help (LIT-12011147).
  2. Procédez à l’équilibrage du flux d’air sur le boîtier VAV. Reportez-vous au document VAV Balancing Tool Technical Bulletin (LIT-12011087) .
  3. Effectuez les procédures de contrôle de mise en service. Reportez-vous au document Controller Tool Help (LIT-12011147).

Vous mettez en service les régulateurs d’équipement MS/TP avec le logiciel CCT en utilisant la passerelle MAP, une clé matérielle (dongle) sans fil ZFR ou en mode passthrough. Lorsque le régulateur est configuré pour utiliser le protocole N2, vous devez utiliser la passerelle MAP sur le bus SA. Les connexions sans fil ne sont pas prises en charge en mode N2. Ces options de connexion nécessitent du matériel supplémentaire figurant dans la Tableau 2.