Configuration des communications sans fil - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer un régulateur pour l’utiliser avec le système de bus de terrain sans fil série ZFR Pro, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Câblez les bornes d'entrée/sortie et le bus SA.
    Remarque : Pour les applications de réseau sans fil, ne raccordez aucun fil au bornier du bus FC (connectez le bornier SA/FC d'un module d’extension uniquement à un bus SA).
  3. Important : Avant de mettre sous tension le régulateur, raccordez le routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro au port du bus FC (prise modulaire RJ-12) en façade du régulateur.
  4. Assurez-vous que les commutateurs rotatifs du régulateur sont réglés sur l'adresse de périphérique appropriée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un périphérique, reportez-vous à la section Configuration de l’adresse du périphérique.
  5. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.

Résultats

Pour plus d’informations sur le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro, reportez-vous au document WRG1830/ZFR183x Pro Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).