Les régulateurs d’équipement Metasys sont des périphériques principaux connectés aux bus MS/TP (FC ou SA). Avant de pouvoir utiliser un régulateur sur un bus, vous devez définir une adresse de périphérique valide et unique pour chaque régulateur présent sur le bus.
Le tableau suivant décrit les adresses de périphérique valides à régler à l'aide des commutateurs rotatifs pour les applications de bus de communication.
| Mode de communication du bus FC | Plage d’adresses de périphérique valable |
|---|---|
| Communication MS/TP filaire | 4-127 Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d’équipement.
|
| Communication sans fil ZigBee | 4-127 Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d’équipement.
|
| Communication N2 | 1-254 Remarque : Les adresses 0 et 255 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les régulateurs d’équipement.
|
L’adresse du périphérique est une adresse décimale à définir à l'aide des trois commutateurs rotatifs situés sur la partie supérieure du régulateur. Les nombres sont organisés de gauche à droite, du MSB (bit de poids fort) au LSB (bit de poids faible) lorsque le régulateur est orienté comme illustré à la Figure 1 . Dans la figure suivante, les commutateurs sont définis sur 1 2 3, définissant l'adresse de périphérique de ce régulateur comme étant 123.
L'adresse du périphérique doit correspondre à celle définie dans l'outil CCT (Controller Configuration Tool) sous .
Pour configurer les adresses des périphériques sur un régulateur, procédez comme suit :
- Définissez une adresse séquentielle unique pour chacun des périphériques connectés sur le bus FC ou SA, en commençant par l'adresse de périphérique 4.
- Afin de garantir des performances de bus optimales, utilisez des adresses de périphérique séquentielles sans espaces dans la plage d'adresses (4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.). Les périphériques n'ont pas besoin d'être physiquement connectés sur le bus dans l'ordre de leurs adresses numériques respectives.
- Écrivez l'adresse de périphérique de chaque régulateur sur l'étiquette blanche située sous le bloc de commutateurs rotatifs, sur le couvercle du régulateur.
Pour plus d'informations sur les adresses de périphérique et leur définition sur les bus MS/TP, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .