| Description | |
|---|---|
|
Alimentation requise |
24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe) |
|
Consommation électrique |
Généralement 10 VA, 14 VA maximum
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de
l'alimentation fournie aux périphériques connectés à trois
sorties (BO) ou sorties configurables (CO), qui peuvent
consommer jusqu'à 12 VA pour chaque BO ou CO, soit une
consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum).
Il y a 3 BO et 2 CO qui peuvent absorber chacune 12 VA, soit un
total de 60 VA de puissance supplémentaire.
Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge
actuellement.
|
|
Source d’alimentation électrique |
Les bornes de la source d'alimentation +15 Vcc fournissent un courant total de 35 mA. Quantité 1 située dans des bornes universelles IN - pour périphériques d’entrée actifs (3 fils) |
|
Conditions ambiantes |
En mode de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F), 10 % à 90 % d’humidité relative sans condensation Stockage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F), 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation |
|
Moteurs réseau |
Tous les types de modèles de moteurs réseau |
|
Protocole de communication |
BACnet MS/TP ; N2. Sans fil également pris en charge (pour le bus FC et les capteurs) avec du matériel supplémentaire. |
| Adressage des périphériques pour BACnet MS/TP |
Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs ; adresses de périphérique de régulateur valides : 4 à 127 |
| Adressage des périphériques pour N2 | Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs : adresses de périphérique de régulateur valides : 1 à 254 |
|
Bus de communication
Remarque : Pour plus d’informations, reportez-vous au
document MS/TP Communications Bus
Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
BACnet MS/TP (par défaut), N2 Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d'équipement Bus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres périphériques capteurs/actionneurs, y compris une source d’alimentation 15 Vcc (à partir du régulateur de terrain) aux périphériques de bus |
|
Processeur |
Micro régulateur RX64M Renesas 32 bits |
|
Mémoire |
16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM |
|
Alimentation de secours de l'horloge en temps réel |
Un super condensateur maintient l'alimentation de l'horloge en temps réel embarquée pendant au moins 72 heures lorsque l'alimentation du régulateur est coupée. |
|
Capacités d’entrée et de sortie |
3 - Entrées universelles : définition : 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire 2 sorties configurables : définition : 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca 3 sorties binaires : définition : Triac 24 Vca (source d’alimentation externe uniquement) |
|
Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie configurable (CO) |
Mode Entrée analogique de l’IU : Résolution de 15 bits sur les IU Mode Sortie analogique CO : 0 à 10 Vcc ± 200 mV |
|
Capteur de pression différentielle de l’air |
Plage : -2 po à 2 po H2O Caractéristiques de performances : Précision typique dans des conditions de fonctionnement à température ambiante : +/- 0,5 % po H2O La précision typique à la pression zéro (nulle) est de +/- 0,0006 po H2O |
|
Valeur nominale l’actionneur |
4 N-m (35 lb-po) longueur minimale de l’arbre = 44 mm (1-3/4 po) (si fourni) |
|
Terminaisons |
Entrées/Sorties : Borne à vis enfichables Bus FC, bus SA, et alimentation électrique : Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils Ports modulaires de bus FC et SA : Prises modulaires RJ-12 6 broches. |
|
Montage |
Se monte sur l’arbre du registre à l’aide d’une seule vis de réglage et sur le conduit à l’aide d’une seule vis de fixation |
|
Boîtier |
Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible Classe de protection : IP20 (IEC529) |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,92 po x 2,9 po) Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l’entretoise captive : 135 mm (5-5/16 po) |
|
Poids |
0,69 kg (1,52 lb) |
|
Conformité |
États-Unis : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie. Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC. Convient pour une utilisation dans d’autres environnements tels que des espaces contenant de l’air au-dessus des plafonds suspendus (plénums) conformément à la section 300.22 (C) du Code national de l’électricité. |
|
Canada : Homologué UL, Dossier E107041, CCN,/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation. Conforme Industry Canada, ICES-003. |
|
|
Europe : Le marquage CE - Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande : émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
|
|
BACnet International : Révision 18 du protocole BACnet Testing Laboratories™ (BTL), homologué et certifié BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), sur la base de la norme ANSI/ASHRAE 135-2016. |
Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.