Caractéristiques techniques - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Brand
Metasys
Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01590
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
Language
Français (France)
Tableau 1. Spécifications techniques du CVM03050
  Description

Alimentation requise

24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe)

Consommation électrique

Généralement 10 VA, 14 VA maximum
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux périphériques connectés à trois sorties (BO) ou sorties configurables (CO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA pour chaque BO ou CO, soit une consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum). Il y a 3 BO et 2 CO qui peuvent absorber chacune 12 VA, soit un total de 60 VA de puissance supplémentaire.
Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.

Source d’alimentation électrique

Les bornes de la source d'alimentation +15 Vcc fournissent un courant total de 35 mA. Quantité 1 située dans des bornes universelles IN - pour périphériques d’entrée actifs (3 fils)

Conditions ambiantes

En mode de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F), 10 % à 90 % d’humidité relative sans condensation

Stockage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F), 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation

Moteurs réseau

Tous les types de modèles de moteurs réseau

Protocole de communication

BACnet MS/TP ; N2. Sans fil également pris en charge (pour le bus FC et les capteurs) avec du matériel supplémentaire.

Adressage des périphériques pour BACnet MS/TP

Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs ; adresses de périphérique de régulateur valides : 4 à 127

Adressage des périphériques pour N2 Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs : adresses de périphérique de régulateur valides : 1 à 254
Bus de communication
Remarque : Pour plus d’informations, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

BACnet MS/TP (par défaut), N2

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d'équipement

Bus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres périphériques capteurs/actionneurs, y compris une source d’alimentation 15 Vcc (à partir du régulateur de terrain) aux périphériques de bus

Processeur

Micro régulateur RX64M Renesas 32 bits

Mémoire

16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM

Alimentation de secours de l'horloge en temps réel

Un super condensateur maintient l'alimentation de l'horloge en temps réel embarquée pendant au moins 72 heures lorsque l'alimentation du régulateur est coupée.

Capacités d’entrée et de sortie

3 - Entrées universelles : définition : 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire

2 sorties configurables : définition : 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

3 sorties binaires : définition : Triac 24 Vca (source d’alimentation externe uniquement)

Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie configurable (CO)

Mode Entrée analogique de l’IU : Résolution de 15 bits sur les IU

Mode Sortie analogique CO : 0 à 10 Vcc ± 200 mV

Capteur de pression différentielle de l’air

Plage : -2 po à 2 po H2O

Caractéristiques de performances :

Précision typique dans des conditions de fonctionnement à température ambiante : +/- 0,5 % po H2O

La précision typique à la pression zéro (nulle) est de +/- 0,0006 po H2O

Valeur nominale l’actionneur

4 N-m (35 lb-po) longueur minimale de l’arbre = 44 mm (1-3/4 po) (si fourni)

Terminaisons

Entrées/Sorties  : Borne à vis enfichables

Bus FC, bus SA, et alimentation électrique : Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils

Ports modulaires de bus FC et SA  : Prises modulaires RJ-12 6 broches.

Montage

Se monte sur l’arbre du registre à l’aide d’une seule vis de réglage et sur le conduit à l’aide d’une seule vis de fixation

Boîtier

Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible

Classe de protection : IP20 (IEC529)

Dimensions

(hauteur x largeur x profondeur)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,92 po x 2,9 po)

Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l’entretoise captive : 135 mm (5-5/16 po)

Poids

0,69 kg (1,52 lb)

Conformité



États-Unis :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie.

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

Convient pour une utilisation dans d’autres environnements tels que des espaces contenant de l’air au-dessus des plafonds suspendus (plénums) conformément à la section 300.22 (C) du Code national de l’électricité.

Canada :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN,/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation.

Conforme Industry Canada, ICES-003.

Europe :

Le marquage CE - Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande :

émissions conformes RCM, Australie/NZ.

BACnet International : Révision 18 du protocole BACnet Testing Laboratories™ (BTL), homologué et certifié BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), sur la base de la norme ANSI/ASHRAE 135-2016.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.