Caractéristiques physiques - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Les figures suivantes présentent les caractéristiques physiques du CVM03050, tandis que le tableau associé décrit ces caractéristiques physiques et fournit des références vers des informations complémentaires au besoin.
Figure 1. Caractéristiques physiques du CVM03050

Tableau 1. Caractéristiques physiques du CVM03050
 

Caractéristiques physiques: description et références

1

Bornier d’alimentation: bornes grises. Reportez-vous à la section Bornier d’alimentation.

2

Commutateurs rotatifs d’adresse de périphérique : adressage décimal. Reportez-vous à la section Configuration de l’adresse du périphérique.

3

Bornier de sortie binaire (BO) : bornes noires. Reportez-vous au Tableau 1.

4

Bornier de sorties configurables (CO) : bornes noires. Reportez-vous au Tableau 1.

5

Raccord à deux ports.

6

Bouton Manual Override. Reportez-vous à la section Montage.

7

Boulon d’accouplement

8

Coupleur du régulateur. Reportez-vous à la section Montage.

9

Port hôte Universal Serial Bus (USB) 2.0 de type A

Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.

10

Bornier amovible UI (entrées universelles) : bornes blanches. Reportez-vous au Tableau 1.

11

Bornier de bus SA (détecteur/actionneur) : borne orange. Reportez-vous à Bornier du bus SA .

12

Bornier de bus de régulateur de terrain (FC) : borne bleue ; peut également être utilisée pour les connexions N2, reportez-vous à Bornier du bus FC (ou protocole N2 comme requis).

13

Interrupteur de bout de ligne (EOL). Reportez-vous à la section Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL).

14

Port de bus SA : prise modulaire RJ-12 à 6 broches. Reportez-vous à la section Ports modulaires.

15

Port de bus FC : prise modulaire RJ-12 à 6 broches. Reportez-vous à la section Ports modulaires.

16

Entretoise et vis captives.

17

Voyants LED d'état. Reportez-vous au Tableau des voyants.