|
Libellé du bornier |
Libellé de la borne |
Fonction, valeurs nominales, exigences |
Taille de fil et longueur de câble max. |
|---|---|---|---|
|
UNIVERSAL (Entrées) |
+15 V |
Alimentation 15 Vcc pour périphériques d'entrée actifs (3 fils) connectés aux bornes universelles UI-n. Fournit 35 mA de courant total. |
Comme pour les entrées (universelles) UI-n. Remarque : Utilisez un câble à 3 fils pour les périphériques alimentés par la borne +15 V.
|
|
UI-n |
Entrée analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc) Tension d’entrée max. de 10 Vcc Résistance de rappel interne de 75 kΩ |
Reportez-vous à la consigne A dans Tableau 1. |
|
|
Entrée analogique - Mode résistif (0– 600 kΩ) Tension interne de 12 V, résistance de tirage de 15 kΩ Capteurs homologués : Potentiomètre 0–2 kΩ RTD (sonde de température Nickel 1k [sonde Johnson Controls] platine 1k et silicium A99B) Sonde à coefficient de température négatif (CTN) Type L 10k (le Type II 10K Johnson Controls est équivalent au Type L) ou Type II 2,252k |
Reportez-vous à la consigne A dans Tableau 1. |
||
|
Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs Largeur d'impulsion minimum de 1 s Tension interne de 12 V, résistance de tirage de 15 kΩ |
Reportez-vous à la consigne A dans Tableau 1. |
||
|
UI-C |
Commun des entrées universelles pour toutes les bornes IN universelles Remarque : Toutes les bornes UI-C universelles sont isolées de tous les autres bornes communes.
|
Comme pour les entrées (universelles) UI-n. |
|
|
CONFIGURABLE (Sorties) |
CO-n |
Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc) Tension de sortie max. de 10 Vcc Courant de sortie max. de 10 mA Charge de 1 k à 50 k ohms externe requise |
Reportez-vous à la consigne A dans Tableau 1. |
|
Sortie binaires (mode Triac, 24 Vca) Connexion CO-n à CO-C si activée. Source d'alimentation externe : Tension max. de 30 Vca à charger Courant de sortie max. de 0,5 A 1,3 A à cycle de service de 25 %. Courant de charge min. de 40 mA |
Reportez-vous à la consigne C dans Tableau 1. |
||
|
CO-C |
Commun des signaux des sorties analogiques : Toutes les sorties configurables définies comme des sorties analogiques partagent une borne commune, isolée de toutes les autres bornes communes excepté la borne d'entrée binaire commune. |
Comme pour CO-n (configurable). |
|
|
Commun des signaux des sorties binaires : Toutes les sorties configurables définies comme des sorties binaires sont isolées de toutes les autres bornes communes, y compris des autres bornes de sortie configurables communes. |
|||
|
BINARY (Sorties) |
BO-n |
Sortie binaire - Triac 24 Vca (source d'alimentation externe) Sources alimentation 24 Vca interne (24~ HOT) |
Reportez-vous à la consigne C dans Tableau 1. |
|
BO-C |
Sortie binaire - Triac 24 Vca (source d'alimentation externe) Connexion BO-n à BO-C 24~ si activée. Source d'alimentation externe : Tension max. de 30 Vca à charger Courant de sortie max. de 0,5 A 1,3 A à cycle de service de 25 %. Courant de charge min. de 40 mA |
Reportez-vous à la consigne C dans Tableau 1. |