Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tableau 1. Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles

Libellé du port/bornier

Libellé de la borne

Fonction, valeurs nominales/exigences

Type de câble recommandé

FC BUS 1

+

-

Communication de bus FC

Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG)

COM

Référence de signal (commun) pour les communications de bus

SHD

Borne isolée

FC BUS (Port) 1

FC BUS

La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus FC.

Le bus FC fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :

  • Passerelle MAP 
  • Routeur de bus de terrain ZigBee

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi)

SA BUS 1

+

-

Communication de bus SA

Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG)

Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée.

COM

Référence de signal de bus SA et borne commune 15 Vcc

POWER

Alimentation de 15 Vcc pour les périphériques du bus SA

SA BUS (Port) 1

SA BUS

La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus SA.

Le bus SA fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :

  • Capteurs réseau série NS
  • Passerelle MAP 4.2 ou sup.
  • Récepteur sans fil One-to-One de la série WRZ-78xx ZigBee sans fil
  • Affichage du régulateur local DIS1710
  • Outil d’équilibrage VAV

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi)

24 V~

HOT

Alimentation électrique 24 Vca - HOT

Fournissent 20-30 Vca (Courant nominal 24 Vca)

0,8 mm à 1,0 mm

(20 à 18 AWG) 2 fils

COM

Commun de l’alimentation 24 Vca

Les modèles CVM isolent uniquement cette borne de la borne commune du bus FC.

1 Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds.