Libellé du port/bornier |
Libellé de la borne |
Fonction, valeurs nominales/exigences |
Type de câble recommandé |
---|---|---|---|
FC BUS 1 |
+ - |
Communication de bus FC |
Câble blindé, torsadé, toronné, à 3 fils, de 0,6 mm (22 AWG) |
COM |
Référence de signal (commun) pour les communications de bus |
||
SHD |
Borne isolée |
||
FC BUS (Port) 1 |
FC BUS |
La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus FC. Le bus FC fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :
|
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi) |
SA BUS 1 |
+ - |
Communication de bus SA |
Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG) Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée.
|
COM |
Référence de signal de bus SA et borne commune 15 Vcc |
||
POWER |
Alimentation de 15 Vcc pour les périphériques du bus SA |
||
SA BUS (Port) 1 |
SA BUS |
La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus SA. Le bus SA fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :
|
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi) |
24 V~ |
HOT |
Alimentation électrique 24 Vca - HOT Fournissent 20-30 Vca (Courant nominal 24 Vca) |
0,8 mm à 1,0 mm (20 à 18 AWG) 2 fils |
COM |
Commun de l’alimentation 24 Vca Les modèles CVM isolent uniquement cette borne de la borne commune du bus FC. |
1 Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds.