Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le Tableau 1 fournit des informations sur les fonctions, les valeurs nominales et les exigences relatives aux borniers pour les bornes d'alimentation et du bus de communication. Il présente également les consignes relatives aux calibres, types et longueurs de câble requis pour câbler les bus de communication et l'alimentation électrique.

Important : Pour les consignes relatives à l'utilisation de ce périphérique sur un bus N2, reportez-vous au document N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) .

Outre les consignes du Tableau 1, respectez les instructions suivantes lors du câblage du bus FC, du bus SA ou de l'alimentation 24 Vca :

  • Acheminez tous les câbles/fils basse tension en les séparant des câbles haute tension.

  • Les câbles de tous les bus FC et SA, quel que soit leur calibre, doivent être composés de fils en cuivre à paires torsadées, toronnés et isolés.

  • Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des câbles blindés pour les bus FC et SA.