Borniers d'entrée et de sortie - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guide d'installation des régulateurs du boîtier VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les modèles CVM sont dotés de borniers d'entrée et de sortie amovibles. Les bornes d’entrée se trouvent sur le côté du CVM près des borniers FC et SA. Les borniers de sortie se trouvent sur le côté du régulateur près de l’alimentation. Pour les informations sur le retrait d’un bornier, reportez-vous à Retrait d'un bornier. Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes d’E/S, les exigences et les valeurs nominales, reportez-vous au Tableau 1.