Références de commande et accessoires - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les tableaux suivants fournissent les codes de produit et descriptions des modèles XPM et de leurs accessoires.

Tableau 1. Références de commande de la série XPM

Numéro du code produit

Description

M4 -XPM 04060-0

Module d’extension entrée/sortie 10 points

Comprend: communication MS/TP; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -XPM 09090-0

Module d’extension entrée/sortie 18 points

Comprend: communication MS/TP; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

M4 -XPM 18000-0

Module d’extension d’entrée 18 points

Comprend: communication MS/TP; 18 points (18 BI); horloge en temps réel; entrée 24 Vca

Remarque : Les modèles XPM qui respectent les exigences de la loi Buy American Act sont disponibles. Pour commander le modèle qui est conforme aux exigences de la loi Buy American Act, ajoutez une G à la fin du code du produit. Par exemple, M4 -XPM 04060-0G.

Tableau 2. Accessoires XPM (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

TL-CCT-0

Logiciel CCT (Controller Configuration Tool)

MS-FCP-0

Progiciels de régulateur d’équipement Metasys requis pour CCT

TL-CWCVT-0

Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

Capteurs sans fil de température ambiante série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de la série WRZ.

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW).

Voir Guide d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (24-10563-55) pour les instructions d'utilisation.

ZFR-HPSST-0

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation.

Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par pattes (Y65AR +), Câbles primaires 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, Primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par moyeu (Y65SP +), 20,32 cm (8 po), câbles primaires et bornes à vis secondaires, classe 2

ACC-TBKINOUT-0

Kit de bornier d'entrée et de sortie de remplacement pour SNC, Série CG, série CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions. 30 borniers au total.

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, Série CG, série CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.

MS-FIT100-0

L’outil d'inspection de terrain ou FIT est un appareil de poche dont l’interface utilisateur sert à tester et dépanner le bus de communications RS-485 fonctionnant selon le protocole BACnet MS/TP qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces de points.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que pour vérifier la bonne communication des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé aussi bien sur le bus FC que sur le bus SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP de poche au routeur MS/TP