Les tableaux suivants fournissent les codes de produit et descriptions des modèles XPM et de leurs accessoires.
Numéro du code produit |
Description |
---|---|
M4 -XPM 04060-0 |
Module d’extension entrée/sortie 10 points Comprend: communication MS/TP; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca |
M4 -XPM 09090-0 |
Module d’extension entrée/sortie 18 points Comprend: communication MS/TP; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); horloge en temps réel; entrée 24 Vca |
M4 -XPM 18000-0 |
Module d’extension d’entrée 18 points Comprend: communication MS/TP; 18 points (18 BI); horloge en temps réel; entrée 24 Vca |
Numéro du code produit |
Description |
---|---|
TL-CCT-0 |
Logiciel CCT (Controller Configuration Tool) |
MS-FCP-0 |
Progiciels de régulateur d’équipement Metasys requis pour CCT |
TL-CWCVT-0 |
Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP. |
Capteurs sans fil de température ambiante série WRZ |
Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques. |
WRZ-7860-0 |
Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de la série WRZ. Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles. |
WRZ-SST-120 |
Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW). Voir Guide d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (24-10563-55) pour les instructions d'utilisation. |
ZFR-HPSST-0 |
Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation. |
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro |
Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
Y64T15-0 |
Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2 |
Y65A13-0 |
Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2 |
Y65T31-0 |
Transformateur, primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par pattes (Y65AR +), Câbles primaires 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2 |
Y65T42-0 |
Transformateur, Primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par moyeu (Y65SP +), 20,32 cm (8 po), câbles primaires et bornes à vis secondaires, classe 2 |
ACC-TBKINOUT-0 |
Kit de bornier d'entrée et de sortie de remplacement pour SNC, Série CG, série CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions. 30 borniers au total. |
ACC-TBKPWFCSA-0 |
Kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, Série CG, série CV, CCMet les produits XPM. Le Kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total. |
MS-FIT100-0 |
L’outil d'inspection de terrain ou FIT est un appareil de poche dont l’interface utilisateur sert à tester et dépanner le bus de communications RS-485 fonctionnant selon le protocole BACnet MS/TP qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces de points. Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que pour vérifier la bonne communication des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé aussi bien sur le bus FC que sur le bus SA. |
TL-BRTRP-0 |
BACnet/IP de poche au routeur MS/TP |