Caractéristiques et cotes de montage - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Figure 1. Face arrière des modules d'extension XPM04060 et XPM18000
Figure 2. Face arrière du module d'extension XPM09090
Remarque :
  • Les cotes de montage sont indiquées en millimètres sur les figures ci-dessus.
  • Le canal de rail DIN et les clips de fixation sont illustrés en position dépliée.