Applications de montage sur rail DIN - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour fixer un module d'extension XPM à l'horizontale sur un mur à l'aide d'un rail DIN de 35 mm (méthode recommandée), procédez comme suit :

Procédure

  1. Installez fermement un rail DIN de 20 cm (8 po) ou une section plus longue de 35 mm à l'horizontale et de manière centrée à l'endroit souhaité afin de pouvoir y monter le module d'extension en position horizontale.
  2. Tirez les deux clips de fixation inférieurs vers l'extérieur en position dépliée par rapport au module d'extension (Montage).
  3. Accrochez le module d'extension au rail DIN à l’aide des crochets situés en haut du canal (rail DIN) à l’arrière du module (Caractéristiques et cotes de montage) et positionnez bien le module contre le rail DIN.
  4. Enfoncez les clips de fixation inférieurs vers l'intérieur (le haut) pour fixer le module d'extension au rail DIN.
  5. Pour sortir le module d'extension du rail DIN, tirez sur les clips de fixation inférieurs en position dépliée et soulevez avec précaution le module d'extension hors du rail DIN.