Applications de montage mural - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour fixer directement un module d'extension XPM sur un mur ou sur une autre surface verticale plane, procédez comme suit :

Procédure

  1. Tirez les deux clips de fixation inférieurs vers l'extérieur et assurez-vous qu'ils sont bloqués en position dépliée.
  2. Identifiez la position de montage appropriée du module d'extension. Repérez les emplacements des trous de fixation sur le mur en vous référant aux dimensions indiquées pour le module d'extension à la section Caractéristiques et cotes de montage. Une autre possibilité consiste à maintenir le module d'extension contre le mur ou la surface dans une position adéquate, puis à repérer les emplacements des trous à travers les clips de fixation.
  3. Percez des trous dans le mur ou la surface aux emplacements indiqués, puis insérez les chevilles murales appropriées dans les trous (si nécessaire).
  4. Maintenez le module d'extension en place, puis introduisez les vis à travers les clips de fixation et dans les trous (ou chevilles) prévus à cet effet. Serrez soigneusement toutes les vis.
    Important : Ne serrez pas trop les vis de fixation, car un serrage excessif pourrait endommager les clips de fixation.