Pièces incluses - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Un module d'extension XPM équipé de borniers amovibles (borniers d'entrée/sortie, d'alimentation et de bus SA)

  • Une notice d’information de la série XPM (A163816VBE)