Matériaux et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Trois fixations adaptées à la surface de montage (vis M4 ou n° 8)

  • Un rail DIN de 20 cm (8 po) ou section plus longue de 35 mm et matériel adapté au montage sur rail DIN (uniquement)

  • Petit tournevis à lame droite (1/8 po ou 3,0 mm) ou tournevis cruciforme n° 1 pour fixer les fils dans les borniers