Installation - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Lors de l'installation d'un module d'extension XPM, respectez les consignes suivantes :

  • Afin de minimiser les vibrations et les chocs susceptibles de l'endommager, transportez le module d'extension dans son emballage d'origine.

  • Vérifiez que toutes les pièces fournies avec le module d'extension sont présentes.

  • Ne laissez pas tomber le module d'extension et ne le soumettez pas à des chocs physiques.