États et description des voyants - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tableau 1. Voyants d'état et description associée
Libellé du voyant Couleur du voyant État normal du voyant Description des états du voyant

POWER

Vert

Allumé en continu

Éteint en continu = absence d'alimentation ou fusible réarmable/autoréarmable du régulateur ouvert. Vérifiez l'absence de court-circuits sur le câblage de sortie et la mise sous tension progressive du régulateur.

Allumé en continu = alimentation branchée

FAULT

Rouge

Éteint en continu

Éteint en continu = aucun défaut

Allumé en continu = défaut de l'appareil ; aucune application chargée

Clignotement - 2 Hz = démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal

Clignotement rapide = problème de communication du bus SA

BUS SA/FC

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données

Allumé en continu = communication perdue, en attente de rétablissement de la communication

EOL

Jaune

Éteint (sauf sur les appareils de terminaison)

Allumé en continu = interrupteur EOL en position de marche

Éteint en continu = interrupteur EOL en position d'arrêt