Libellé du voyant | Couleur du voyant | État normal du voyant | Description des états du voyant |
---|---|---|---|
POWER |
Vert |
Allumé en continu |
Éteint en continu = absence d'alimentation ou fusible réarmable/autoréarmable du régulateur ouvert. Vérifiez l'absence de court-circuits sur le câblage de sortie et la mise sous tension progressive du régulateur. Allumé en continu = alimentation branchée |
FAULT |
Rouge |
Éteint en continu |
Éteint en continu = aucun défaut Allumé en continu = défaut de l'appareil ; aucune application chargée Clignotement - 2 Hz = démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal Clignotement rapide = problème de communication du bus SA |
BUS SA/FC |
Vert |
Clignotement - 2 Hz |
Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale) Éteint en continu = aucune transmission de données Allumé en continu = communication perdue, en attente de rétablissement de la communication |
EOL |
Jaune |
Éteint (sauf sur les appareils de terminaison) |
Allumé en continu = interrupteur EOL en position de marche Éteint en continu = interrupteur EOL en position d'arrêt |