Dépannage des modules d'extension - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Observez les voyants d'état situés sur l'avant du module d'extension. États et description des voyants Le présente des informations relatives aux indicateurs d'état lumineux pour vous permettre de résoudre les problèmes du module d'extension. Pour le dépannage d'un afficheur de régulateur Local, voir DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270 ) ou Guide de l'utilisateur de l'afficheur de contrôleur Local (LIT-12013762 ) .