Les cavaliers de boucle de courant UI se trouvent sur la carte à circuit imprimé située sous le couvercle du module d'extension, à côté des bornes UI (Démontage du couvercle du module d'extension). Lorsqu'une entrée UI est définie (dans le logiciel système) comme entrée analogique de 4 à 20 mA, réglez le cavalier de boucle de courant de l'entrée UI en position activée (Réglage des cavaliers de boucle de courant UI).
Lorsque le cavalier de boucle de courant est réglé en position activée, cela a pour effet de raccorder une résistance interne de 100 ohm pour les bornes UI, maintenant le circuit de la boucle de courant 4 à 20 mA, même en cas d'interruption ou de coupure de l'alimentation du module d'extension.
Les tableaux suivants identifient les commutations de boucle de courant associées à chaque entrée UI sur les modèles XPM09090 et XPM04060.
| Libellé de l'entrée universelle | Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé |
|---|---|
|
UI-1 |
J13 |
|
UI-2 |
J14 |
|
UI-3 |
J15 |
|
UI-4 |
J16 |
|
UI-5 |
J17 |
|
UI-6 |
J18 |
|
UI-7 |
J19 |
| Libellé de l'entrée universelle | Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé |
|---|---|
|
UI-1 |
J10 |
|
UI-2 |
J11 |
|
UI-3 |
J12 |