Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL) - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Chaque module d'extension XPM possède un interrupteur EOL, qui, lorsqu'il est réglé sur on (levé), définit le module d'extension comme appareil de terminaison sur le bus. Voir la figure intitulée XPM avec couvercle déposé, montrant les positions de l'interrupteur EOL et des cavaliers pour identifier l'emplacement de l'interrupteur EOL. Par défaut, l'interrupteur EOL est désactivé (position abaissée).

Figure 1. Positions de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)

Pour régler l'interrupteur EOL d'un module d'extension, procédez comme suit :

Procédure

  1. Identifiez l'emplacement physique du module d'extension sur le bus SA ou FC.
  2. Déterminez si le module d'extension doit être défini comme appareil de terminaison sur le bus.
    Remarque : Les bus SA et FC sont régis par des règles de terminaison EOL différentes. Pour obtenir des informations détaillées sur les règles de terminaison EOL et le réglage de l'interrupteur de fin de ligne, reportez-vous au MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si le module d'extension est un appareil de terminaison situé sur le bus FC, réglez l'interrupteur EOL sur ON (position activée). Si le module d'extension n'est pas un appareil de terminaison situé sur le bus, réglez l'interrupteur EOL sur la position désactivée.

    Lorsqu'un module d'extension est raccordé à l'alimentation avec son interrupteur EOL en position ON, le voyant EOL jaune situé sur le couvercle du régulateur est allumé.