Mise en service - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La mise en service des modules d'extension s'effectue à l'aide du logiciel CCT (Controller Configuration Tool) en utilisant la passerelle MAP (Mobile Access Portal), une clé matérielle sans fil ZFR ou en mode passthrough lorsqu'elle est connectée à un moteur de réseau ;. Pour obtenir des informations détaillées sur la mise en service des modules d'extension, reportez-vous au document d'aide Controller Tool Help (LIT-12011147).