Configuration des communications sans fil - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer un module d'extension à utiliser avec le système de bus de terrain sans fil série ZFR183x Pro, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du module d'extension.
  2. Câblez les bornes d'entrée/sortie et le bus FC.
    Remarque : Pour les applications de réseau sans fil, ne raccordez aucun fil au bornier du bus FC
  3. Important: Avant de mettre sous tension le module d'extension XPM, raccordez le routeur de bus de terrain sans fil ZFR183x Pro au port du bus FC (prise modulaire RJ-12) à l'avant du dispositif.
  4. Assurez-vous que les sélecteurs rotatifs du module d'extension sont réglés sur l'adresse d'appareil appropriée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Configuration de l’adresse du périphérique.
  5. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du module d'extension.

    Pour plus d’informations sur le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro, voir le document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).