Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Metasys Les modules d'extension sont des appareils connectés aux bus MS/TP (FC ou SA). Avant de pouvoir utiliser les modules d'extension sur un bus, vous doit permet de définir une adresse d'appareil valide et unique pour chaque module d'extension sur le bus. Vous définissez l'adresse du périphérique XPM en définissant les positions des commutateurs rotatifs d'adresse de périphérique sur la partie supérieure du module d'extension.
Le tableau suivant décrit les adresses de dispositif valides à régler à l'aide des commutateurs rotatifs pour les applications de bus de communication.
| Mode de communication de bus FC | Plage d’adresses de dispositif valable |
|---|---|
|
Communication MS/TP filaire |
4-127 Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.
|
| Communication sans fil ZFR Pro | 4-127 Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.
|
L'adresse de l'appareil est une adresse décimale à définir à l'aide des trois sélecteurs rotatifs situés sur la partie supérieure du module d'extension. Les numéros sont classés de gauche à droite, 100, 10 et 1 lorsque le module d'extension est orienté comme illustré à la Caractéristiques physiques. Sur la figure suivante, les sélecteurs sont définis sur 1 2 3, définissant l'adresse d'appareil de ce module d'extension comme étant 123.
L'adresse du périphérique doit correspondre à celle définie dans l'outil CCT (Controller Configuration Tool ) .
Pour définir les adresses des appareils sur les modules d'extension XPM, procédez comme suit :