Configuration de l’adresse du périphérique - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Metasys Les modules d'extension sont des appareils connectés aux bus MS/TP (FC ou SA). Avant de pouvoir utiliser les modules d'extension sur un bus, vous doit permet de définir une adresse d'appareil valide et unique pour chaque module d'extension sur le bus. Vous définissez l'adresse du périphérique XPM en définissant les positions des commutateurs rotatifs d'adresse de périphérique sur la partie supérieure du module d'extension.

Le tableau suivant décrit les adresses de dispositif valides à régler à l'aide des commutateurs rotatifs pour les applications de bus de communication.

Tableau 1. Adresses de périphérique de commutation
Mode de communication de bus FC Plage d’adresses de dispositif valable

Communication MS/TP filaire

4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.
Communication sans fil ZFR Pro 4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.

L'adresse de l'appareil est une adresse décimale à définir à l'aide des trois sélecteurs rotatifs situés sur la partie supérieure du module d'extension. Les numéros sont classés de gauche à droite, 100, 10 et 1 lorsque le module d'extension est orienté comme illustré à la Caractéristiques physiques. Sur la figure suivante, les sélecteurs sont définis sur 1 2 3, définissant l'adresse d'appareil de ce module d'extension comme étant 123.

Figure 1. Bloc des commutateurs rotatifs d’adresse de périphérique

L'adresse du périphérique doit correspondre à celle définie dans l'outil CCT (Controller Configuration Tool ) Définir le matériel > Paramètres réseau.

Pour définir les adresses des appareils sur les modules d'extension XPM, procédez comme suit :

Procédure

  1. Définissez une adresse séquentielle unique pour chacun des périphériques connectés sur le bus FC ou SA, en commençant par l'adresse de périphérique 4.
  2. Afin de garantir des performances de bus optimales, utilisez des adresses de dispositif séquentielles sans espaces dans la plage d'adresses (4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.). Les dispositifs n'ont pas besoin d'être physiquement connectés sur le bus dans l'ordre de leurs adresses numériques respectives.
  3. Écrivez l'adresse d'appareil de chaque module d'extension sur l'étiquette blanche située sous le bloc de sélecteurs rotatifs de l'adresse de l'appareil sur le couvercle du module d'extension.

    Reportez-vous au MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) pour plus d'informations sur les adresses d'appareil et leur définition sur les bus MS/TP.