Spécification | Description |
---|---|
Puissance nécessaire |
24 V CA (nominal, 20 V CA minimum/30 V CA maximum), 50/60 Hz, alimentation classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité SELV (Europe) |
Consommation électrique |
14 VA maximum
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacune, pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires (maximum).
|
source d'alimentation |
Les bornes d’alimentation de +15 V CC fournissent un courant total de 100 mA.
Remarque : Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060.
|
conditions ambiantes |
En fonctionnement: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F); de 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F); de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation |
Protocole de communication |
BACnet MS/TP ; mode sans fil Zigbee pris en charge également (au niveau des bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire Les modules d'extension XPM prennent en charge la fonctionnalité sans fil Zigbee pour le bus FC et pour les capteurs avec du matériel supplémentaire. |
Adressage des appareils pour BACnet MS/TP |
Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs ; adresses de régulateurs valides 4-127 |
bus de communication |
RS-485 Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les modules d’extension Bus SA 4 fils entre le régulateur d'équipement, les capteurs du réseau et les autres appareils détecteurs/actionneurs avec un fil pour alimentation source 15 Vcc (depuis le régulateur de terrain) jusqu’aux dispositifs du bus. |
Processeur |
Microrégulateur 32 bits RX64M Renesas® |
Mémoire |
16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM |
Capacités d'entrée et de sortie |
Entrées universelles: définition:0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire Entrées binaires: définition:Mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur Sorties configurables: définition:0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca à 500 mA Sorties analogiques: définition:0 à 10 V CC ou 4 à 20 mA Sorties binaires: définition: Triac 24 à 500 mA (source d'alimentation externe uniquement) |
Résolution et précision des entrées universelles (UI)/sorties analogiques (AO) |
Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc |
Terminaisons |
Entrée/sortie: Borniers à vis enfichables Bus SA/FC et alimentation électrique: Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils Port de Bus SA/FC: Prise modulaire RJ-12 6 broches |
Montage |
Horizontal sur fixation sur rail DIN unique de 35 mm (recommandé), ou vis de fixation sur surface plate avec trois clips de fixation intégrés sur le régulateur |
Boîtier |
Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB; auto-extinguible Classe de Protection: IP20 (IEC529) |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur ) |
XPM 09090-0: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 7-1/2 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris
XPM 04060-0 et XPM 18000-0: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x x 6 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris
Remarque : Lors du montage, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm au-dessus, en-dessous, et à l’avant du régulateur afin de faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement des câbles.
|
Poids |
XPM 09090-0: 0, 5 kg (1,1 lb) XPM 04060-0 et XPM 18000-0: 0, 29 kg (0,64 lb) |
Conformité |
États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A |
Canada: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation Conformité Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS. |
|
Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande |
BACnet International: Test BACnet Laboratories™ (BTL) Révision 18 du protocole homologué et certifié actionneur intelligent BACnet (B-SA), basé sur la norme ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
|
Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.