Les figures suivantes présentent les caractéristiques physiques des modules d'extension XPM, tandis que le tableau associé décrit les caractéristiques physiques et fournit des références vers des informations complémentaires au besoin.
| Caractéristique physique: Description et références | |
|---|---|
|
1 |
Bornier de sortie binaire (BO) : bornes noires. Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S. |
|
2 |
Bornier de sortie Configurable (CO) : bornes noires. Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S. |
|
3 |
Bornier de sortie analogique (AO) : borne noire. Présence uniquement sur le modèle XPM09090. Voir Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S. |
|
4 |
Bloc des commutateurs rotatifs d'adresse de périphérique: adressage décimal Configuration de l’adresse du périphérique. |
|
5 |
Bornier d'alimentation: bornes grises; 24 Vca, classe 2. Voir Bornier d’alimentation. |
|
6 |
Languette de levage du couvercle. Voir Démontage du couvercle du module d'extension. |
|
7 |
Bornier de Bus SA/FC: borne Orange. Voir Bornier de bus SA/FC. |
|
8 |
Interrupteur de bout de ligne (EOL). Voir Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL). |
|
9 |
Bornier d'entrées binaires (BI) : bornes blanches. Voir Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S. |
|
10 |
Bornier d'entrée universelle (UI) : présent uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S. |
|
11 |
Port de bus de détecteur/actionneur (SA)/bus de régulateur de terrain (FC) (prise modulaire RJ-12 à 6 broches). Voir Port du bus SA/FC. |
|
12 |
Voyants LED d'état. Voir États et description des voyants. |