Schémas de terminaison - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Une série de schémas de terminaison de Johnson Controls détaille le câblage des entrées et sorties des modules d'extension. Voir les figures de cette section pour prendre connaissance des schémas de terminaison applicables à votre cas.
Remarque : Les références à la sortie analogique s'appliquent uniquement au modèle XPM09090.
Tableau 1. Détails de terminaison

Type de dispositif de terrain

Type d'E/S

Schémas de terminaison

Capteur de température

IU

Entrée de tension - source externe

IU

Entrée de tension - source interne

IU

Entrée de tension (auto-alimentée)

IU

Entrée de courant - source externe (isolée)

IU

Entrée de courant - source interne (2 fils)

IU

Entrée de courant - source interne (3 fils)

IU

Entrée de courant - source externe (en boucle)

IU

Retour d'EPP-1000

IU

Contact sec (entrée binaire)

IU ou BI

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source externe)

AO

Sortie de 0-10 Vcc vers l'actionneur (source interne)

AO

Sortie de courant

AO

Sortie Triac 24 Vca (charge basse, source externe)

AO

Sortie analogique (courant)

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Sortie 4-20 mA vers l'actionneur

AO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge basse, source externe)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge basse, source interne)

BO

Sortie binaire 24 Vca (charge haute, source externe)

BO

Régulation incrémentielle de l'actionneur (charge haute, source externe)

BO

Poste de réseau avec prise téléphonique (adresse fixe = 199)

Bus SA

Remarque : La prise inférieure (J2) des capteurs série TE-700 et TE-6x00 ne peut pas être utilisée comme bus de zone ou connexion SAB.
Poste de réseau avec terminaux adressables

Bus SA

Poste de réseau avec terminaux (adresse fixe = 199)

Bus SA