Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S contient des informations et des consignes sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux bornes d’entrée et de sortie du régulateur, tandis que le Consignes concernant la longueur des câbles et des filscontient les consignes de référence pour la détermination des calibres et longueurs de câble/fil adaptés.

Outre les instructions de la section Fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers d'E/S, respectez les consignes suivantes lors du câblage des entrées et sorties des modules d'extension :

  • acheminez les câbles/fils basse tension et les câbles haute tension séparément.

  • Tous les câbles d'entrée et de sortie, quels qu’en soient le calibre et le nombre de fils, doivent être des câbles à fils en cuivre à paires torsadées, toronnés et isolés.

  • Il n’est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés pour les câbles d'entrée et de sortie.

  • Les câbles blindés sont recommandés pour les entrées et sorties exposées à un bruit électromagnétique ou une radiofréquence élevés.

  • Les entrées/sorties avec des câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent en général pas de modification au niveau de la configuration logicielle. Un câble de plus de 30 m (100 pi) peut nécessiter une modification au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.