Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique fournit des informations sur les fonctions, les valeurs nominales et les exigences relatives aux bornes d'alimentation et de bus de communication. Il présente également des consignes relatives aux calibres, types et longueurs de câble requis pour câbler le bus de communication et l'alimentation électrique du module d'extension.

Outre les consignes du Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique, respectez les instructions suivantes lors du câblage des bus FC et SA ou de l'alimentation 24 Vca :

  • Acheminez tous les câbles/fils basse tension en les séparant des câbles haute tension.
  • Les câbles de tous les bus SA et FC, quel que soit leur calibre, doivent être composés de fils en cuivre multibrins torsadés et isolés.
  • Il est vivement recommandé de n'utiliser que des câbles blindés pour les bus SA et FC.
  • Voir MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) pour des informations détaillées sur le calibre de fil et la longueur des câbles des bus FC et SA.
Tableau 1. Fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles requis pour les borniers de bus de communication et d'alimentation
Libellé du port/bornier Libellé des bornes Fonction, caractéristiques électriques, exigences Type de câble recommandé

BUS FC

ou

Bus SA

+

-

Communications par bus FC ou SA

Bus FC : câble blindé, multibrin, à 3 fils, torsadé, de 0,6 mm (22 AWG).

Bus SA : câble blindé, multibrin, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG).

Remarque : Sur le bus SA, les fils + et - constituent la première paire torsadée, et les fils COM et PWR la deuxième.

COM

Référence de signal (commune) pour les communications par bus FC ou SA

SHD

ou

PWR

SHD sur bus FC : borne isolée (connexion d'écoulement à la masse facultative)

PWR sur bus SA : connexion de conducteur électrique 15 Vcc (appel de courant total max. pour le bus SA = 240 mA)

Remarque : La borne PWR d'un module d'extension XPM ne fournit pas une alimentation de 15 Vcc. Le superviseur de bus SA (CGE,CGM, CVE, CVM, FAC, FEC, VMA) fournit 15 Vcc aux appareils connectés au bus SA ayant besoin d'être alimentés.

BUS SA/FC

(port)

  Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour :
  • Communications par bus FC ou SA
  • Référence de signal de bus FC ou SA et 15 Vcc commune

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi)

24 V~

HOT

Alimentation électrique 24 Vca - HOT

Fournit 20-30 Vca (courant nominal 24 Vca)

0,8 mm à 1,0 mm

(18 AWG) 2 fils

COM

Alimentation électrique 24 Vca - Commune

(isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur)

Remarque : Voir le tableau Consignes relatives à la longueur de câble pour les entrées et sorties basse tension (< 30 V) par courant et par diamètre de fil pour déterminer le calibre des fils et la longueur des câbles recommandés.
Remarque : Les recommandations de câblage indiquées pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38 400 bauds. Pour plus d'informations, voir MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .