Méthode de serrage des borniers - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Procédure

Ne pas utiliser plus de force que nécessaire lors du serrage des vis du bornier. Pour éviter d'exercer une force excessive lors du serrage des vis, procéder comme suit:

  1. Si disponible, utiliser un tournevis dynamométrique pour serrer la vis à 0,25 NM (2,212 po-lb). La taille de bits recommandée pour les vis universelles sur les borniers est un tournevis cruciforme n° 1 ou une mèche de 1/8 po (3,0 mm).
  2. Si un tournevis de couple n'est pas disponible, serrer les vis de borne jusqu “à ce que la vis soit bien sous le câble, puis serrer la vis d”un quart d'espace supplémentaire à la moitié (180°) de tour.
  3. Utiliser uniquement une force vers le bas nécessaire pour maintenir le tournevis avec la vis. Une force vers le bas trop importante pendant le serrage des vis de borne peut endommager la borne.
    Remarque : Avant de câbler les borniers, la meilleure pratique consiste à retirer le bloc de raccordement des en-têtes de broche. Afin d'éviter tout endommagement du contact, éviter de serrer les vis de borne pendant que les bouchons sont fixés aux en-têtes de goupille.