Bornier d’alimentation - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le bornier d'alimentation électrique 24 Vca est un bornier amovible gris à 2 bornes qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte dans la partie supérieure droite du module d'extension.

Câblez les fils d'alimentation 24 Vca du transformateur aux bornes HOT et COM du bornier comme indiqué à la Bornier d’alimentation. Pour plus d'informations sur le bornier d'alimentation électrique, reportez-vous au Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique.

Figure 1. Câblage du bornier d’alimentation 24 Vca
Tableau 1. Câblage du bornier d’alimentation
  Description
1 Bornier d’alimentation
2 Embase de borne d'alimentation électrique
3 Fils d'un transformateur de puissance 24 Vca Johnson Controls de classe 2
4 24 Vca (fil orange)
5 COM (fil marron)
Remarque : Les couleurs des fils d’alimentation peuvent différer sur les transformateurs d’autres fabricants. Voir les instructions du fabricant du transformateur et aux schémas d'installation du projet pour les détails de câblage.
Important : Raccordez l'alimentation 24 Vca au module d'extension et à tous les autres appareils du réseau afin que le phasage du transformateur soit uniforme sur tous les appareils. Alimenter les dispositifs réseau avec un phasage régulier de 24 Vca permet de réduire les problèmes liés au bruit, aux interférences et aux boucles de terre. Le module d'extension ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Important : Les câbles d'alimentation raccordant le module d'extension au transformateur doivent avoir moins de 30 mètres de long. Les entrées/sorties avec des câbles de moins de 30 m (100 pi) ne requièrent en général pas de modification au niveau de la configuration logicielle. Un câble de plus de 30 m (100 pi) peut nécessiter une modification au niveau de la configuration logicielle des entrées/sorties.