Protocoles de communication - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les modules d'extension XPM peuvent communiquer à l'aide de BACnet MS/TP ou sans fil utilise un routeur de Bus de terrain sans fil ZFR Pro (sur le Bus FC uniquement). Par défaut, les modules d'extension XPM communiquent à l'aide du protocole BACnet MS/TP. Le protocole BACnet est un protocole standard pour l’ASHRAE, ANSI, et l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour la création de contrôles. Pour configurer ces modules d'extension dans une installation d'application sans fil, reportez-vous à la section Configuration des communications sans fil.

Remarque : L'outil CCT (Controller Configuration Tool) version 10.1 ou ultérieure permet de configurer les régulateurs d'équipements Metasys pour qu'ils communiquent via le protocole réseau du bus de terrain N2 ou celui de BACnet MS/TP. Le fonctionnement d'un module XPM sur le bus SA d'un régulateur d'équipement n’est pas affecté par le choix du protocole BACnet MS/TP ou du protocole N2 sur le régulateur hôte.