Références de commande et accessoires - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les tableaux suivants fournissent les codes de produit et descriptions des modèles XPM et de leurs accessoires.

Tableau 1. Références de commande de la série XPM

Numéro du code produit

Description

M4 -XPM04060-0

Module d’extension entrée/sortie 10 points

Comprend : communication MS/TP ; 10 points (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -XPM09090-0

Module d’extension entrée/sortie 18 points

Comprend : communication MS/TP ; 18 points (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

M4 -XPM18000-0

Module d’extension d’entrée 18 points

Comprend : communication MS/TP ; 18 points (18 BI) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca

Tableau 2. Accessoires XPM (à commander séparément)

Code produit

Description

TL-CCT-0

Logiciel CCT (Controller Configuration Tool)

MS-FCP-0

Progiciels de régulateur d’équipement Metasys requis pour CCT

Passerelle MAP (Mobile Access Portal)

Pour identifier le produit adapté à votre pays, voir la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Capteurs de température ambiante sans fil série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour une description des modèles de capteurs.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de la série WRZ.

Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW).

Voir le document WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-10563-55) pour obtenir les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (réf. 24-11461-00012) pour obtenir les instructions d’utilisation.

Récepteur pour système de bus de terrain sans fil un à un (one-to-one) WRG1830/ZFR183x Pro pour capteurs de température ambiante

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds (Y65AR+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur moyeu (Y65SP+), câbles primaires de 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

ACC-TBKINOUT-0

Kit de bornier d’entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CGE, CGM, CVE, CVM et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total.

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de bornier de remplacement (alimentation, bus FC et bus SA) pour SNC, CGE, CGM, CVE, CVM et XPM. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.

MS-FIT100-0

L’outil d’inspection sur le terrain (Field Inspection Tool ou FIT) est un appareil portatif doté d’une interface utilisateur qui permet de tester et de dépanner les bus de communication MS/TP RS-485 du protocole BACnet qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces des points de terrain.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus MS/TP RS-485 ainsi que les communications correctes des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé à la fois sur le bus FC et le bus SA.

TL-BRTRP-0

Routeur portatif BACnet/IP vers MS/TP