Montage - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Lors du montage d'un module d'extension, respectez les consignes suivantes :

  • Vérifiez que la surface de montage peut supporter le poids du module d'extension, du rail DIN et de l'armoire (l'enceinte) fournie par l'utilisateur.

  • Dans la mesure du possible, installez le module d'extension à l'horizontale sur un rail DIN de 35 mm.

  • Installez le module d'extension dans la position de montage appropriée.

  • Dans les applications de montage mural, installez si possible le module d'extension sur une surface dure et régulière.

  • Utilisez des cales ou des rondelles pour installer fermement et uniformément le module d'extension sur la surface de montage.

  • Installez le module d'extension dans un endroit exempt de vapeurs corrosives et respectez les conditions ambiantes requises indiquées dans le Tableau 1.

  • Prévoyez suffisamment d'espace autour du module d'extension pour faire passer les branchements de câbles et de fils, démonter facilement le couvercle et bien ventiler l'endroit (50 mm [2 po] au minimum au-dessus, en dessous et devant le module).

  • N'installez pas le module d'extension sur une surface sujette aux vibrations, telle qu'une conduite.

  • N'installez pas le module d'extension dans une zone où les émissions électromagnétiques émises par d'autres appareils ou les câbles risquent de perturber les communications.

Dans les applications sur armoire ou enceinte, respectez les consignes supplémentaires suivantes :

  • Installez le module d'extension en veillant à ce que les parois de l'enceinte ne bloquent pas le démontage du couvercle ou la ventilation à l'intérieur du module.

  • Installez le module d'extension en veillant à ce que le transformateur de puissance et les autres appareils ne diffusent pas de chaleur excessive en direction du module.

  • N'installez pas le moteur d'extension dans une enceinte hermétique.

Figure 1. Position de montage du module d'extension